JAJSNB6C november 2021 – may 2023 INA350
PRODUCTION DATA
INA350ABS のゲイン計算式は、式 1 で与えられます。
INA350ABS の内部ゲイン抵抗 RG の値は、次のゲイン式で求められます。
同様に、INA350CDS のゲイン計算式は、式 3 で与えられます。
INA350CDS の内部ゲイン抵抗 RG の値は、次のゲイン式で求められます。
表 8-1 は、INA350ABS と INA350CDS で異なるゲイン・オプションを選択する方法を示しています。ここに示されている 60kΩ、90kΩ、145kΩ の抵抗はすべて、オンチップ抵抗の標準値です。
デバイス | ゲイン選択 (GS) | 選択したゲイン |
---|---|---|
INA350ABS | High または未接続 | 20 |
Low | 10 | |
INA350CDS | High または未接続 | 50 |
Low | 30 |