JAJSNB6C november 2021 – may 2023 INA350
PRODUCTION DATA
INA350 の公称性能は、電源電圧 ±2.75V と、中間電源のリファレンス電圧で規定されています。また、このデバイスは ±0.85V (1.7V) から ±2.75V (5.5V) までの電源と、中間電圧以外のリファレンス電圧を使用しても、優れた性能で動作します。パラメータは、動作電圧およびリファレンス電圧によって大きく変化する可能性があります。