JAJSNB6C november 2021 – may 2023 INA350
PRODUCTION DATA
INA350 は、小さな差動電圧を測定すると同時に、より大きな同相電圧を除去する統合型計測アンプです。このデバイスは消費電力が 100µA (標準値) と小さく、フォーム・ファクタが小型化されています。
このデバイスは、液体、圧力、温度、湿度の変化などの物理的パラメータをセンサで測定するポータブル・アプリケーション向けに設計されています。医療分野で使用されている圧力センサの例には、ポータブル点滴用ポンプや透析装置があります。
圧力センサはピエゾ抵抗素子で構成されており、従来の 4 抵抗ホイートストン・ブリッジとして利用できます。
遮蔽 (液体、薬物、または栄養の注入) は一方向にのみ発生するため、抵抗性要素 (R) のみが大きくなる可能性があります。この増加によってホイートストーン・ブリッジの 1 つのレグの電圧が変化し、差動電圧 VDIFF が誘発されます。
点滴用ポンプで必要になる、遮蔽圧力センサ・アプリケーションの回路例を、図 9-3 に示します。設定点の値に対してブロック (遮蔽) が発生すると、配管が押し下げられ、ピエゾ抵抗素子が拡張されます (ノード AD:R + ΔR)。ブリッジの下流に接続された信号チェーンは圧力変化を処理し、アラームをトリガできます。
オフセット誤差とゲイン誤差を最小限に抑えるため、公差の小さいブリッジ抵抗を使用する必要があります。
正の差動電圧のみが印加されている場合、この回路はシングルエンド電源モードにレイアウトされます。ブリッジへの励起電圧 VEXT は高精度で安定している必要があります。これが満たされていないと、測定誤差が発生する可能性があります。