JAJSNB6C november 2021 – may 2023 INA350
PRODUCTION DATA
INA350 にはシャットダウン (ディセーブル) モードがあり、バッテリ駆動アプリケーションで省電力を実現できます。シャットダウン・モードでの最大静止電流はわずか 1.25μA で、アンプの電源オン (イネーブル) 時の静止電流の 1/100 です。
SHDN ピンが Low に接続されると、INA350 はディセーブル・モードに移行します。SHDN ピンを High に接続すると、INA350 はイネーブルされます。このピンには内部プルアップ電流があり、デフォルトでは SHDN ピンが High に接続されているのと同じ構成になるため、SHDN ピンが無接続やフローティングのときは INA が電源オンになります。