JAJSPA2D December 2022 – November 2024 INA351
PRODUCTION DATA
INA351 は、リファレンス バッファを内蔵したゲイン選択可能な計測アンプで、小型パッケージで提供される INA351ABS と INA351CDS のバリアントによって 4 種類のゲイン オプションを提供しています。INA351ABS は 10 または 20 のゲイン オプション、INA351CDS は 30 または 50 のゲイン オプションです。ゲイン選択 (GS) ピンを切り替えることで、これらのゲイン オプションを選択できます。INA351 は、ブリッジ型のセンシングと、差動からシングルエンドへの変換のアプリケーションに最適です。
INA351 は、高精度でマッチングされた内蔵抵抗を搭載し、厳密な外部抵抗またはほぼ一致した外部抵抗を必要としないため、BOM コスト、ピック アンド プレース機械の処理コスト、基板面積を削減低減できます。INA351 は低速の 10 ビットから 14 ビットの A/D コンバータ (ADC) に直接接続できるため、一般的なアンプやディスクリート抵抗を使用した計測アンプのディスクリート実装の代替として最適です。
INA351 は、その性能の実現に最適な 3 つのアンプのアーキテクチャで設計されています。86dB の最小 CMRR、最大ゲイン誤差 0.1%、すべてのゲイン オプションで最大オフセット 1.3mV という高い精度、わずか 135µA の最大静止電流を実現しています。INA351 はアイドル時にアンプをオフにするシャットダウン オプションを内蔵しており、バッテリ駆動アプリケーションでの消費電力をさらに低減できます。
部品番号(1) | パッケージ(2) | パッケージ サイズ (3) |
---|---|---|
INA351ABS | DSG (WSON、8) | 2mm × 2mm |
DDF (SOT-23、8) | 1.6mm × 2.9mm | |
RUG (X2QFN、10) | 1.5mm × 2mm | |
INA351CDS | DSG (WSON、8) | 2mm × 2mm |
DDF (SOT-23、8) | 1.6mm × 2.9mm | |
RUG (X2QFN、10) | 1.5mm × 2mm |