JAJSQA8 june 2023 INA351A
PRODUCTION DATA
INA351A は、小型パッケージに構成可能なリファレンス・アンプを備えた 10 の固定ゲインの計測アンプです。この計測アンプ (INA) は、高精度に整合された抵抗を使用して構築されており、小型で低コストのフォーム・ファクタで、優れた CMRR とゲイン誤差性能を実現しています。このため、INA351A はディスクリート INA 実装に代わる優れたソリューションとなり、部品表 (BOM) コストへの影響を最小限に抑えながら、より高性能でよりコンパクトな設計を実現します。
内蔵された構成可能なリファレンス・アンプは、外部使用のバッファとして、または閉ループ較正回路の一部として使用して、より優れた DC 精度を実現できます。閉ループ校正は、アプリケーションに応じて、INA 入力信号が DC よりもわずかに高い周波数にある場合、INA 出力でセンサからの DC 誤差 (オフセット、オフセット・ドリフトなど) を校正するサーボ・ループ・アンプを実装することで実現できます。
INA351A は、最小 CMRR 86dB、最大ゲイン誤差 0.1% の正確さを達成し、室温で最大 135μA の静止電流しか消費しません。INA は、サブ 1kHz、10 ビット~14 ビットのデルタ・シグマ A/D コンバータ (ADC) を、ADC ドライバなしで直接駆動できるため、心電図やウェアラブル・ヘルス・モニタなどのポータブルなバッテリ駆動の医療アプリケーションに最適です。