JAJSEX6B December 2017 – October 2019 INA381
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、最大消費電流は 350µA です。このデバイスは -40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、8 ピン WSON および 10 ピン VSSOP パッケージで供給されます。