JAJSGE3F October 2018 – April 2021 INA592
PRODUCTION DATA
INA592 の公称性能は、電源電圧 ±15V と電源電圧の中点基準電圧で動作が規定されています。このデバイスは ±2.25V (4.5V) から ±18V (36V) までの電源と、非中点基準電圧を使用して、優れた性能で動作します。動作電圧や基準電圧によって大きく変化する可能性のあるパラメータは、Topic Link Label7.7 に示されています。