JAJSHW3B August 2019 – April 2021 INA597
PRODUCTION DATA
INA597 は、優れた性能で、単一 (4.5V~36V) またはデュアル (±2.25V~±18V) の電源で動作します。仕様は、5V と ±15V の電源で量産テスト済みです。ほとんどの特性は、動作電圧範囲内で変化しません。動作電圧によって大きく変化するパラメータは、Topic Link Label7.7 に示されています。INA597 の内部オペアンプは、単一電源設計です。この設計により、オペアンプの同相電圧が V– (または単一電源のグランド) と同じ、またはわずかに低い状態でリニア動作が可能です。ピン 2 および 3 の入力電圧が負電源電圧より低い状態でもデバイスは損傷しませんが、この領域における動作は推奨されません。反転入力端子が負電源電圧を下回る過渡状態では、正帰還状態になってデバイス出力が負レールにロックされる場合があります。
INA597 は、正電源よりも大きい差動信号を正確に測定できます。たとえば、G = 1/2 の場合、リニア同相範囲は正電源電圧のほぼ 3 倍まで拡大されます。Topic Link Label7.7 および Topic Link Label9.2.1.2.3 を参照してください。