DATA SHEET
INA597 高精度、広帯域幅、e-trim™ 差動アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低いオフセット電圧:200μV 以下
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:±5μV/℃以下
- 低いノイズ:1kHz 時に 18nV/√Hz
- 低ゲイン・エラー:±0.03% 以下
- 大きい同相除去比:88dB 以上
- 広い帯域幅:2MHz GBW
- 低い静止電流:チャネルごとに 1.1mA
- 高いスルーレート:18V/μs
- 高い容量性負荷駆動能力:500pF
- 広い電源電圧範囲:
- 単一電源:4.5V~36V
- デュアル電源:±2.25V~±18V
- 仕様温度範囲:
–40℃~+125℃ - パッケージ:8 ピン SOIC および VSSOP、10 ピン VSON