JAJSHW3B August 2019 – April 2021 INA597
PRODUCTION DATA
INA597 は、高精度 e-trim™ オペアンプと、4 つのトリミングされた抵抗で構成されています。これらの抵抗を接続して、差動、非反転、反転の構成など、さまざまなアンプ構成を行うことができます。INA597 のオンチップ抵抗を使用する場合、ディスクリート設計と比べて、設計者にとって有利な点がいくつかあります。INA597 には、Topic Link Label8.2 に示すように、内部補償コンデンサも含まれています。