JAJSHW3B August   2019  – April 2021 INA597

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性:G = 1/2
    6. 7.6 電気的特性:G = 2
    7. 7.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 基本的な電源と信号の接続
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 動作電圧
          2. 9.2.1.2.2 オフセット電圧トリミング
          3. 9.2.1.2.3 入力電圧範囲
          4. 9.2.1.2.4 容量性負荷駆動能力
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 高精度計測アンプ
      3. 9.2.3 低消費電力、高出力電流、高精度差動アンプ
      4. 9.2.4 疑似グランド・ジェネレータ
      5. 9.2.5 差動入力データ・アクイジション
      6. 9.2.6 高精度な電圧 - 電流変換
      7. 9.2.7 追加アプリケーション
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

INA597 は低コスト用途に適した、低消費電力、広帯域幅の差動アンプです。INA597 は高精度オペアンプと高精度抵抗ネットワークで構成されています。これらの抵抗は温度係数が小さいため、温度が変化してもゲイン精度と同相除去比が維持されます。低いオフセット (最大値 200μV)、低いオフセット・ドリフト係数 (最大値 5μV/℃)、高いスルーレート (18V/μs)、最大 500pF の大きな容量性負荷駆動能力など独自の特長を持つ INA597 は、高電圧の産業用アプリケーションに適した堅牢で高性能な差動アンプです。

内部オペアンプの同相範囲は、負の電源レールまで伸びているため、このデバイスは単一電源アプリケーションでも動作できます。このデバイスは、単一 (4.5V~36V) またはデュアル (±2.25V~±18V) の電源で動作します。

差動アンプは、多くの一般的な回路の基礎となるものです。INA597 は、高価な高精度抵抗ネットワークを使用せずに、この回路機能を提供します。

製品情報
部品番号パッケージ(1)本体サイズ (公称)
INA597 SOIC (8) 4.90mm × 3.91mm
VSON (10) 3.00mm × 3.00mm
VSSOP (8)3.00mm × 3.00mm
利用可能なパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

 

GUID-F240DBA4-1FA4-49E3-907E-C8922F6852C2-low.gif差動入力データ・アクイジション
GUID-EA6F341B-156B-470B-B864-B0444541407B-low.gifオフセット電圧の標準的な分布 (RTO)
G = 1/2、VS = ±18V