JAJSHW3B August 2019 – April 2021 INA597
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名前 | D (SOIC)、 DGK (VSSOP) |
DRC (VSON) | ||
+IN | 3 | 4 | I | オペアンプの非反転端子への 12kΩ 抵抗。 G = 1/2 構成で正入力として使用。 G = 2 構成で基準ピンとして使用。 |
–IN | 2 | 3 | I | オペアンプの反転端子への 12kΩ 抵抗。 G = 1/2 構成で負入力として使用。 G = 2 構成で出力に接続。 |
+INOP | — | 10 | I | オペアンプの非反転端子に直接接続 |
–INOP | — | 1 | I | オペアンプの反転端子に直接接続 |
NC | 8 | 9 | — | 内部接続なし (フローティングのままでも可) |
OUT | 6 | 7 | O | 出力 |
REF | 1 | 2 | I | オペアンプの非反転端子への 6kΩ 抵抗。 G = 1/2 構成で基準ピンとして使用。 G = 2 構成で基準入力として使用。 |
SENSE | 5 | 6 | I | オペアンプの反転端子への 6kΩ 抵抗。 G = 1/2 構成で出力に接続。 G = 2 構成で負入力として使用。 |
V+ | 7 | 8 | — | 正 (最高) 電源 |
V– | 4 | 5 | — | 負 (最低) 電源 |