JAJSHW3B August 2019 – April 2021 INA597
PRODUCTION DATA
オペアンプ (OP アンプ) の出力段と容量性負荷間の相互作用が、回路の安定性に影響を及ぼすことがあります。業界では全般的に、オペアンプ出力段の要件は、初めて誕生したときから大きく変化しています。クラス AB、コモン・エミッタ、バイポーラ・ジャンクション・トランジスタ (BJT) を持つ従来の出力段は、現在では、コモン・コレクタ BJT とコモン・ドレインCMOS (相補型金属酸化膜半導体) デバイスに置き換わっています。どちらのテクノロジーも、単一電源とバッテリ駆動のアプリケーションに対するレール・ツー・レールの出力電圧を実現しています。これらの出力段構造を変更することで、オペアンプの開ループ出力インピーダンス (Zo) は、大部分が抵抗性という初期の BJT オペアンプの動作から、容量性、抵抗性、誘導性を持つ周波数依存の ZO へと変化しました。全周波数帯域の ZO と、その結果として得られる全周波数帯域の閉ループ出力インピーダンスを正しく理解することは、ループ・ゲイン、帯域幅、安定性の分析を理解するためにきわめて重要です。図 9-4 は、全周波数帯域の INA597 閉ループ出力インピーダンスがどのように変動するかを示しています。

| VS = ±18V |