JAJSHW3B August 2019 – April 2021 INA597
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフセット電圧 (RTO) | |||||||
| VOS | 入力オフセット電圧 | G = 2、RTO、TA = 25℃、VS=±2.25V~±3V、VCM =-1.5V | ±28 | ±400 | µV | ||
| G = 2、RTO、TA = 25℃、VS=±3V~±18V、VCM = VS / 2 | ±28 | ±400 | µV | ||||
| dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | ±1.4 | ±10 | µV/℃ | |||
| PSRR | 電源電圧変動除去比 | VS = ±2.25 V~±18V | ±1 | ±5 | µV/V | ||
| 入力電圧 | |||||||
| VCM | 同相電圧 | VOUT = 0 V | 3/2[(V–) –0.1] -0.5VREF | 3/2(V+) -0.5VREF | V | ||
| CMRR | 同相電圧除去比 | RTO、1.5 [(V−) – 0.1V] ≤ VCM ≤ 1.5 [(V+) – 3V] | TA = 25℃ | 82 | 94 | dB | |
| TA = –40℃~+125℃ | 80 | 84 | dB | ||||
| RTO、1.5 [(V+) – 1.5V] ≤ VCM ≤ 1.5 [(V+)] | TA = 25℃ | 82 | 94 | dB | |||
| TA = –40℃~+125℃ | 65 | 84 | dB | ||||
| 入力インピーダンス | |||||||
| zid | 差動 | VO = 0V | 12 | kΩ | |||
| zic | 同相 | 9 | kΩ | ||||
| ゲイン | |||||||
| G | 初期 | 2 | V/V | ||||
| GE | ゲイン誤差 | VO = –10V~+10V、VS = ±15V | ±0.01 | ±0.03 | % | ||
| ゲイン誤差ドリフト(1) | ±0.25 | ±0.5 | ppm/℃ | ||||
| ゲインの非直線性 | VO = –10V~+10V、VS = ±15V | 1 | ppm | ||||
| 出力 | |||||||
| VO | 出力電圧スイング | 正レール | 130 | 180 | mV | ||
| 負レール | 140 | 180 | mV | ||||
| ISC | 短絡電流 | ±65 | mA | ||||
| ノイズ | |||||||
| Vn | 出力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz、RTO | 6 | μVpp | |||
| 出力電圧ノイズ密度 | f = 1kHz、RTO | 36 | nV/√Hz | ||||
| 周波数特性 | |||||||
| GBW | 小信号帯域幅 | 振幅 = -3dB | 0.8 | MHz | |||
| SR | スルーレート | 18 | V/µs | ||||
| tS | セトリング・タイム | 0.1%まで | VOUT = 10V ステップ | 1.0 | µs | ||
| 0.01%まで | VOUT = 10V ステップ | 1.7 | µs | ||||
| THD+N | 全高調波歪 + ノイズ | f = 1kHz、VO = 2.8VRMS | 0.00066 | % | |||
| ノイズ・フロア、RTO | 帯域幅 80kHz、VO = 3.5VRMS | -110 | dB | ||||
| tDR | 過負荷復帰時間 | 200 | ns | ||||
| 電源 | |||||||
| IQ | 静止電流 | IOUT = 0mA | TA = 25℃ | 1.1 | 1.2 | mA | |
| TA = –40℃~+125℃ | 1.5 | mA | |||||