JAJSON6B July   2023  – December 2025 INA740B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件 (I2C)
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シャント抵抗を内蔵
      2. 6.3.2 安全動作領域
      3. 6.3.3 多用途の高電圧測定機能
      4. 6.3.4 内部測定および計算エンジン
      5. 6.3.5 高精度デルタ シグマ ADC
        1. 6.3.5.1 低レイテンシのデジタル フィルタ
        2. 6.3.5.2 フレキシブルな変換時間と平均化
      6. 6.3.6 内蔵高精度発振器
      7. 6.3.7 マルチアラート監視とフォルト検出
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 パワーオン リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C シリアル インターフェイスを使用した書き込みと読み取り
        2. 6.5.1.2 高速 I2C モード
        3. 6.5.1.3 SMBus のアラート応答
  8. レジスタ マップ
    1. 7.1 INA740B レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 デバイスの測定範囲と分解能
      2. 8.1.2 ADC の出力データ レートとノイズ特性
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 デバイスの構成
        2. 8.2.2.2 目標のフォルト スレッショルドの設定
        3. 8.2.2.3 戻り値の計算
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = 25°C、VS = 3.3V、ISENSE = 0A、VCM = VIN– = VBUS = 48V (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
入力
CMRR 同相除去 –0.1V < VCM < 85V、
TA = –40°C ~ +125°C
±0.5 ±1.25 mA/V
Ios 入力オフセット電流 TCT > 280µs ±7.5 ±62.5 mA
dVos/dT 入力オフセット電流ドリフト TA = –40°C ~ +125°C ±5 ±30 μV/℃
PSRR 入力オフセット電流と電源との関係 VS = ±2.7V ~ ±5.5V、TA = –40℃ ~ +125℃ ±0.1 ±4 mA/V
Vos_bus VBUS オフセット電圧 VBUS = 20mV ±2 ±5 mV
dVos/dT VBUS オフセット電圧ドリフト TA = –40°C ~ +125°C ±20 ±100 µV/°C
PSRR VBUS オフセット電圧と電源 VS = 2.7 V~5.5 V ±1.1 ±3 mV/V
DC 精度
GSERR システム電流センス ゲイン誤差 ISENSE = –25A ~ 25A、VCM = 24V、TA = 25°C ±0.1 ±1.25 %
GS_DRFT システム電流センス ゲイン誤差ドリフト -40℃ ≤ TA ≤ 125℃ ±75 ppm/°C
GBERR VBUS 電圧のゲイン誤差 VBUS = 0V ~ 85V ±0.01 ±0.3 %
VBUS = 0V ~ 85V、
–40°C ≤ TA ≤ 125°C
±0.01 ±0.8 %
GB_DRFT VBUS 電圧のゲイン誤差ドリフト -40℃ ≤ TA ≤ 125℃ ±50 ppm/°C
ZBUS VBUS ピンの入力インピーダンス アクティブな変換でデバイスがイネーブル 1
PTME 電力の合計測定誤差 (TME) TA = 25°C、フル スケール時 ±1.6 %
ETME エネルギーと充電の TME TA = 25℃、フル スケール時 ±2.1 %
ADC の分解能 16 ビット
1LSB ステップ サイズ 電流 1.2 mA
バス電圧 3.125 mV
温度 125 m℃
電源 240 µW
エネルギー 3.84 mJ
充電 75 µC
TCT ADC 変換時間(1) 変換時間フィールド = 0h  50 µs
変換時間フィールド = 1h  84
変換時間フィールド = 2h  150
変換時間フィールド = 3h  280
変換時間フィールド = 4h  540
変換時間フィールド = 5h 1052
変換時間フィールド = 6h 2074
変換時間フィールド = 7h  4120
INL 積分非直線性 バス電圧の測定値 ±2 m%
DNL 微分非直線性 バス電圧の測定値 0.2 LSB
クロック ソース
FOSC 内部発振器の周波数 1 MHz
OSCTOL 内部発振器の周波数公差 TA = 25℃ ±0.5 %
TA = –40°C ~ +125°C ±1 %
温度センサ
測定範囲 -40 +150 °C
温度精度 TA = 25℃ ±0.15 ±1.5 °C
TA = -40℃~+125℃ ±0.2 ±2.5 °C
内蔵シャント
内部ケルビン抵抗 SH+ から SH– まで、TA = 25°C 700 800 950 µΩ
複数のピン抵抗 IS+ ~ IS–、TA = 25°C 800 1000 1300 µΩ
最大連続電流(2) -40℃ ≤ TA ≤ 125℃ ±25 A
短時間の過負荷変化 ISENSE = 50A (5 秒間) ±0.003 %
温度サイクルに起因する変化 –65°C ≤ TA ≤ 150°C、500 サイクル ±0.05 %
半田熱に対する抵抗の変化 260°C 半田付け、10 秒 ±0.1 %
高温の露出変化 1000 時間、TA = 150℃ ±0.015 %
電源
VS 電源電圧 2.7 5.5 V
VPOR POR電圧レベル 電源立ち上がり 1.26 V
IQ 静止時電流 ISENSE = 0V 640 750 µA
ISENSE = 0V、TA = –40°C ~ +125°C 1 mA
IQSD 静止時電流、シャットダウン シャットダウン モード 2.8 5 µA
TPOR デバイスの起動時間 パワーアップ (NPOR) 300 µs
シャットダウン モードから 60
デジタル入出力
VIH ロジック入力レベル、High SDA、SCL 1.2 5.5 V
VIL ロジック入力レベル、Low GND 0.4 V
VOL ロジック出力レベル、Low IOL = 3mA GND 0.4 V
IIO_LEAK デジタル リーク入力電流 0 ≦ VIN ≦ VS -1 1 µA
発振器の精度とドリフトの影響を受けます
デバイス EVM でのテスト実施済み。セクション 6.3.2を参照してください。