INA819 は、単一電源またはデュアル電源の非常に幅広い電圧範囲で動作する、低消費電力の高精度計装アンプです。1 個の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。このデバイスは、入力オフセット電圧、オフセット電圧ドリフト、入力バイアス電流、入力電圧ノイズ、入力電流ノイズを極めて低く抑えるスーパーβ入力トランジスタを使用することで、高い精度を実現します。追加回路により、±60V までの過電圧から入力を保護します。
INA819 は、非常に高い同相除去比を実現するよう最適化されています。G = 1 での同相除去比は、全入力同相範囲を通じて 90dB を上回ります。このデバイスは、4.5V 単一電源および最大 ±18V のデュアル電源による低電圧動作用に設計されています。
INA819 は 8 ピン SOIC、VSSOP、WSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA819 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
WSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |
Changes from Revision C (June 2020) to Revision D (April 2022)
Changes from Revision B (July 2019) to Revision C (June 2020)
Changes from Revision A (May 2019) to Revision B (July 2019)
DEVICE | DESCRIPTION | GAIN EQUATION | RG PINS AT PIN |
---|---|---|---|
INA819 | 35-µV Offset, 0.4-µV/°C VOS Drift, 8-nV/√ Hz Noise, Low-Power, Precision Instrumentation Amplifier | G = 1 + 50 kΩ / RG | 2, 3 |
INA818 | 35-µV Offset, 0.4-µV/°C VOS Drift, 8-nV/√ Hz Noise, Low-Power, Precision Instrumentation Amplifier | G = 1 + 50 kΩ / RG | 1, 8 |
INA821 | 35-µV Offset, 0.4-µV/°C VOS Drift, 7-nV/√ Hz Noise, High-Bandwidth, Precision Instrumentation Amplifier | G = 1 + 49.4 kΩ / RG | 2, 3 |
INA828 | 50-µV Offset, 0.5-µV/°C VOS Drift, 7-nV/√ Hz Noise, Low-Power, Precision Instrumentation Amplifier | G = 1 + 50 kΩ / RG | 1, 8 |
INA333 | 25-µV VOS, 0.1-µV/°C VOS Drift, 1.8-V to 5-V, RRO, 50-µA IQ, Chopper-Stabilized INA | G = 1 + 100 kΩ / RG | 1, 8 |
PGA280 | 20-mV to ±10-V Programmable Gain IA With 3-V or 5-V Differential Output; Analog Supply up to ±18 V | Digital programmable | N/A |
INA159 | G = 0.2 V Differential Amplifier for ±10-V to 3-V and 5-V Conversion | G = 0.2 V/V | N/A |
PGA112 | Precision Programmable Gain Op Amp With SPI | Digital programmable | N/A |