DATA SHEET
INA821 35µVオフセット、7nV/√Hzノイズ、低消費電力、高精度計装アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低いオフセット電圧: 10µV (標準値)、35µV (最大値)
- ゲイン・ドリフト係数: 5ppm/°C (G = 1)、35ppm/°C (G > 1) (最大値)
- ノイズ: 7nV/√Hz
- 帯域幅: 4.7MHz (G = 1)、290kHz (G = 100)
- 1nF の容量性負荷で安定
- ±40V まで入力を保護
- 同相除去比: 112dB、G = 10 (最小値)
- 電源除去比:110dB、G = 1 (最小値)
- 消費電流: 650μA (最大値)
- 電源電圧範囲
- 単一電源: 4.5V~36V
- デュアル電源: ±2.25V~±18V
- 定格温度範囲: -40°C~+125°C
- パッケージ: 8 ピン SOIC および VSSOP