JAJSFX6C August 2018 – July 2019 INA821
PRODUCTION DATA.
INA821 は、広い電圧範囲の単一電源またはデュアル電源で動作する、低消費電力の高精度計装アンプです。単一の外付け抵抗によって、1~10,000 の範囲でゲインを設定できます。このデバイスは、入力オフセット電圧、オフセット電圧ドリフト、入力バイアス電流、入力電圧ノイズ、入力電流ノイズを極めて低く抑える新しいスーパーβ入力トランジスタを使用することで、卓越した精度を実現します。追加回路により、±40V までの過電圧から入力を保護します。
INA821 は、高い同相除去比を実現するよう最適化されています。G = 1 での同相除去比は、全入力同相範囲を通じて 92dB を上回ります。このデバイスは、4.5V 単一電源および最大 ±18V のデュアル電源による低電圧動作用に設計されています。
INA821 は 8 ピン SOIC および 8 ピン VSSOP パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
INA821 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |