JAJSLD8B July 2021 – November 2021 INA823
PRODUCTION DATA
INA823 は、広い電圧範囲の単一電源またはデュアル電源で動作する低消費電力統合型計装アンプです。1 個の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。本デバイスは、低コストを維持しながら小さい入力オフセット電圧、小さいオフセット電圧ドリフト、小さい入力バイアス電流、小さい電流ノイズを実現しています。追加回路により、±60V までの過電圧から入力を保護します。
INA823 は、高い同相除去比を実現するよう最適化されています。G = 1 での同相除去比は、全入力同相範囲を通じて 84dB を上回ります。INA823 は、負電源を 150mV 下回る電圧までの広い同相電圧範囲を実現しています。本デバイスは、2.7V の単一電源による低電圧動作と最大 ±18V のデュアル電源による動作のために設計されています。この低消費電力と単一電源動作はハンドヘルドのバッテリ駆動システムに最適です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA823 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00m × 3.00mm |