DATA SHEET
INA849 超低ノイズ (1 nV/√Hz)、広帯域幅計測アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 超低ノイズ:入力電圧ノイズ: 1nV/√Hz (標準値)
- 高精度のスーパーベータ入力性能:
- 低いオフセット電圧:35μV (最大値)
- 低いオフセット電圧ドリフト:0.4μV/℃ (最大値)
- 低い入力バイアス電流:20nA (最大値)
- 小さいゲイン・ドリフト:G = 1 の場合 5ppm/℃ (最大値)
- 帯域幅:28MHz (G = 1)、8MHz (G = 100)
- スルーレート:35V/µs
- 同相除去:最大ゲインの場合 120dB (最小値)
- 電源電圧範囲:
- 単一電源:8V~36V
- デュアル電源:±4V~±18V
- 仕様温度範囲:
–40℃~+125℃
- パッケージ:8 ピン SOIC および VSSOP