JAJSFF3B November 2020 – April 2021 INA849
PRODUCTION DATA
INA849 の入力インピーダンスは非常に大きい値です (約 100 GΩ)。ただし、両方の入力に対して、入力バイアス電流のパスを用意する必要があります。この入力バイアス電流は標準的に、約 6nA です。大きい入力インピーダンスは、入力電圧が変化した場合でも、入力バイアス電流の変化がわずかであることを意味します。
正常な動作を実現するために、入力回路はこの入力バイアス電流に対してパスを用意する必要があります。図 9-4 は、さまざまな入力バイアス電流パスを示しています。バイアス電流パスがないと、入力は INA849 の同相範囲を超える電位に対してフローティングし、入力アンプが飽和します。差動ソース抵抗が低い場合、バイアス電流のリターン・パスは (熱電対の例に示すように) 1 つの入力に接続します。ソース・インピーダンスがより高い場合、2 つの等価の抵抗を使用することで、バイアス電流による入力オフセット電圧の低下という優位性があることで平衡な入力が実現し、高周波の同相除去を改善できます。