JAJSFF3B November 2020 – April 2021 INA849
PRODUCTION DATA
図 8-1 は、INA849 のゲインが、RG ピン (ピン 2 と 3) の間に接続された単一の外部抵抗 (RG) によって設定されることを示しています。
図 8-1 INA849 の簡略化された図と出力式RG の値は、次の式に従い選択されます。

表 8-1 は、一般的に使用される複数のゲインと抵抗値を示しています。Equation1 の 6kΩ の項は、内部の 2 つの 3kΩ フィードバック抵抗の合計の計算結果です。これらのオンチップ抵抗はレーザ・トリムされ、精度の高い絶対値に調整されます。これらの抵抗の精度と温度係数は、INA849 のゲイン精度とドリフト仕様に含まれています。
| 必要なゲイン (V/V) | 標準 1% RG (Ω) | 計算されたゲイン (V/V) | 計算されたゲイン誤差 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 接続なし | N/A | N/A |
| 2 | 6.04k | 1.9933 | 0.33 |
| 5 | 1.50k | 5 | 0 |
| 10 | 665 | 10.022 | –0.23 |
| 20 | 316 | 19.987 | 0.06 |
| 50 | 121 | 50.586 | -1.17 |
| 100 | 60.4 | 100.337 | -0.34 |
| 200 | 30.1 | 200.335 | -0.17 |
| 500 | 12.1 | 496.867 | 0.63 |
| 1000 | 6.04 | 994.377 | 0.56 |
出力段の 5kΩ のフィードバック抵抗は、供給電圧に比例してマッチングされ、ユニティゲインの安定性を保ちます。これらの抵抗は、製造状態により最大 15% シフトすることがあります。
図 8-1 で示され、図 11-1 で詳細が説明されているように、各電源ピンとグランドの間に低 ESR、0.1µF のセラミック・バイパス・コンデンサを、デバイスのできるだけ近くに配置して、接続するようにしてください。