JAJSFF3B November 2020 – April 2021 INA849
PRODUCTION DATA
デバイス | 説明 | ゲイン計算式 | ピン部の RG ピン |
---|---|---|---|
INA159 | G = 0.2V 差動アンプ、±10V から 3V および 5V への変換用 | G = 0.2V/V | N/A |
INA819 | 35µV オフセット、0.4µV/℃ VOS ドリフト、8nV/√Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ | G = 1 + 50 kΩ/RG | 2、3 |
INA818 | 35µV オフセット、0.4µV/℃ VOS ドリフト、8nV/√Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ | G = 1 + 50 kΩ/RG | 1、8 |
INA821 | 35µV オフセット、0.4µV/℃ VOS ドリフト、7nV/√Hz ノイズ、広帯域、高精度計測アンプ | G = 1 + 49.4 kΩ/RG | 2、3 |
INA828 | 50µV オフセット、0.5µV/℃ VOS ドリフト、7nV/√Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ | G = 1 + 50 kΩ/RG | 1、8 |
INA333 | 25µV VOS、0.1µV/℃ VOS ドリフト、1.8V から 5V、RRO、50µA IQ、チョッパー安定化 INA | G = 1 + 100 kΩ/RG | 1、8 |
INA848 | 超低ノイズ (1.5nV/√Hz)、広帯域幅計測アンプ固定ゲイン = 2000 | G = 2000V/V | N/A |
PGA280 | ゼロドリフト、高電圧プログラマブル・ゲイン計測アンプ、シグナル・インテグリティ・テスト機能 (過負荷検出、入力スイッチ・マトリクス、配線破損テスト、チェックサム付き SPI、GPIO ポート) 付 | デジタル方式プログラマブル | N/A |
PGA112 | 高精度、プログラマブル・ゲイン・オペアンプ、SPI 付 | デジタル方式プログラマブル | N/A |