JAJSFF3B November 2020 – April 2021 INA849
PRODUCTION DATA
INA849 の出力電圧は、基準ピン REF の電圧を基準にして開発されています。
REF ピンを使用して、出力信号を精密に中点電源電圧レベルにオフセットします。通常、このオフセットは 5V 電源環境で 2.5V です。このレベル・シフトを実現するには、INA849 が単一電源の A/D コンバータ (ADC) を駆動するように、電圧ソースを REF ピンに接続して出力をレベル・シフトする必要があります。
デュアル電源動作では、通常、基準ピンを低インピーダンスのシステム・グランドに接続します。
基準ピンに印加される電圧ソースは、出力インピーダンスを低くする必要があります。図 9-1 に示すように、基準ピンの抵抗 (RREF として表示) は、内部の 5kΩ 抵抗と直列で、内部差動アンプの 4 つの抵抗に不均衡が生じます。
図 9-1 基準ピン部の寄生抵抗この不均衡は、同相除去比 (CMRR) の劣化を生じさせます。図 9-2 は、基準ピンのソース抵抗に応じて同相除去比がどのように劣化するかを示します。最高の性能を得るには、REF ピン (R1 として表示) へのソース・インピーダンスを 0.1Ω 未満に維持して、DC CMRR を 100dB よりも大きい値に維持してください。
電圧基準デバイスは、基準ピン用の低インピーダンス電圧ソースを提供するための優れたオプションです。ただし、抵抗分圧器で基準電圧を生成する場合は、CMRR の劣化を避けるため、分圧器をオペアンプ (図 9-3 参照) でバッファする必要があります。
図 9-3 オペアンプを使用した基準電圧のバッファ