JAJSFF3B November 2020 – April 2021 INA849
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、VS = ±15V、中電圧での VCM、VRL = 10kΩ、グランドに接続、VREF = 0V、および G = 1 (特に記述のない限り)
N = 1695、平均 = 0.26µV、標準偏差 = 5.85µV |
N = 1695、平均 = -43.83µV、標準偏差 = 111.74µV |
N = 120、平均 = 7.58nA、標準偏差 = 1.84nA |
N = 120、平均 = -0.11nA、標準偏差 = 1.01nA |
N = 120、平均 = -0.375µV/V、標準偏差 = 0.043µV/V |
N = 120 |
G = 1000 |
G = 1 |
G = 1、CL = 100pF |
G = 100、CL = 100pF |
G = 1 | VSTEP = 10V |
G = 1000 | VSTEP = 10V |
N = 30、平均 = 0.10µV/℃、標準偏差 = 0.08µV/℃ |
N = 120、平均 = -4.14µV/℃、標準偏差 = 2.00µV/℃ |
N = 120、平均 = 7.24nA、標準偏差 = 1.80nA |
N = 120、平均 = 3.08µV/V、標準偏差 = 5.57µV/V |
N = 120 |
VREF = 0V |
G = 1 |
G = 10 |
G = 10、CL = 100pF |
G = 1000、CL = 100pF |
G = 100 | VSTEP = 10V |