JAJSFF3B November 2020 – April 2021 INA849
PRODUCTION DATA
INA849 の公称性能は、電源電圧 ±15V と電源電圧の中点基準電圧で動作が規定されています。また、このデバイスは ±4V (8V) から ±18V (36V) までの電源と、電源電圧の非中点基準電圧を使用しても、優れた性能で動作します。Topic Link Label7.6 は、動作電圧および基準電圧によって大きく変化する可能性のあるパラメータを示しています。