JAJSFF3B November 2020 – April 2021 INA849
PRODUCTION DATA
図 9-7 は、ファンタム電源の生成に使用するマイクロフォン入力アンプの標準的なアプリケーション回路を示しています。ファンタム電源は、同一の信号経路を使用して、電力とオーディオ信号を供給します。
マイクロフォンへの電力供給が必要な場合に、48V 電源に接続されている R1 と R2 が電流パスを定義します。したがって、C3 と C4 が INA849 を保護するためのブロッキング・コンデンサとして使用されます。不具合発生時に入力接続が短絡した場合、大きなサージ電流により、ショットキー・ダイオードを経由して DC ブロッキング・コンデンサが放電されます。48V ファンタム電源の場合、このサージ電流は短い時間に 4A を超えます。最低でも 10A のサージ電流の仕様を持つショットキー・ダイオードを使用するようにしてください。DC ブロッキング・コンデンサを持つ直列抵抗を追加するとサージ電流が制限されますが、回路のノイズが増大するため、トレードオフとなることを考慮する必要があります。
高性能マイクにとって重要な基準の 1 つに、可聴周波数範囲全体に渡り、最適なソース・インピーダンスを実現することがあります。INA849 の非常に優れた超低ノイズ性能により、変圧器を必要とすることなく直接入力が可能になります。
R4 と R5 は R1 と R2 と並列に接続することで、INA849 でバイアス電流パスを実現します。入力バイアス電流 (最大 20nA) は、出力の電圧誤差として反映される DC 差動入力電圧を供給します。できるだけ小さい抵抗を使用して、これらの抵抗の熱ノイズが支配的な要素にならないようにしてください。
入力 AC カップリング・コンデンサ (C3 と C4) のミスマッチにより、低い周波数でも同相信号除去比が大幅に低下する可能性があります。バイアス抵抗 (R4 と R5) の両方に接続する追加抵抗 (R6) を使用すると、この影響を軽減できます。
詳細な分析については、TINA TI™ シミュレーション・ソフトウェアを使用してください。