JAJSFF3B November 2020 – April 2021 INA849
PRODUCTION DATA
INA849 の入力回路の線形入力電圧範囲は、両方の電源の 2.5V (最大値) 以内で拡大し、この範囲全体に渡り優れた同相除去を維持します。最も一般的な動作条件の場合の同相範囲は、図 8-2 と 図 8-3 で示されています。他の動作条件の場合の同相範囲は、計測アンプの入力同相範囲を計算を使用すると最適に計算することができます。
VS = ±5V、±12V、±18V | G = 1 |
VS = ±5V、±12V、±18V | G = 100 |