JAJSFF3B November 2020 – April 2021 INA849
PRODUCTION DATA
INA849 は、電流フィードバック入力段と 4 抵抗差動アンプ出力段を持つ、モノリシックの高精度な計測アンプです。次のセクションの機能ブロック図は、差動入力電圧を Q1 と Q2 によりバッファされ、RG の両端に強制的に印加されることで、RG、R1、R2 を経由して信号電流が流れるようになる方法を示しています。出力差動アンプ A3 は、入力信号の同相モード成分を除去し、出力信号が REF ピンに追加されます。R1 と R2 の両端での VBE と電圧降下は、A1 と A2 上で、入力電圧よりも約 0.8V 低い出力電圧を生成します。