JAJSFF3B November 2020 – April 2021 INA849
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | ||||||
VOSI | 入力段オフセット電圧(1) (3) | 10 | 35 | µV | ||
TA = –40℃~+125℃(2) | 75 | |||||
入力段オフセット電圧ドリフト | TA = –40℃~+125℃ | 0.1 | 0.4 | µV/℃ | ||
VOSO | 出力段オフセット電圧(1) (3) | 50 | 500 | µV | ||
TA = –40℃~+125℃(2) | 2000 | |||||
出力段オフセット電圧ドリフト | TA = –40℃~+125℃(2) | 15 | µV/℃ | |||
PSRR | 電源電圧変動除去比 | G = 1、RTI | 106 | 120 | dB | |
G = 10、RTI | 114 | 120 | ||||
G = 100、RTI | 121 | 126 | ||||
G = 1000、RTI | 123 | 128 | ||||
Zin | 入力インピーダンス | 1 || 7 | GΩ || pF | |||
RFI フィルタ、–3dB 周波数 | 220 | MHz | ||||
VCM | 動作入力範囲(4) | (–VS) + 2.5 | (+VS) – 2.5 | V | ||
VS = ±4V~±18V | 図 8-2 および 図 8-3 を参照してください。 | |||||
CMRR | 同相電圧除去比 | DC~60Hz、RTI、 VCM = (V–) + 2.5V~(V+) – 2.5V、 G = 1 |
92 | 110 | dB | |
DC~60Hz、RTI、 VCM = (V–) + 2.5V~(V+) – 2.5V、 G = 10 |
112 | 125 | ||||
DC~60Hz、RTI、 VCM = (V–) + 2.5V~(V+) – 2.5V、 G = 100 |
120 | 127 | ||||
DC~60Hz、RTI、 VCM = (V–) + 2.5V~(V+) – 2.5V、 G = 1000 |
120 | 127 | ||||
バイアス電流 | ||||||
IB | 入力バイアス電流 | VCM = VS/2 | 20 | nA | ||
入力バイアス電流ドリフト | TA = –40℃~+125℃ | 10 | 80 | pA/℃ | ||
IOS | 入力オフセット電流 | VCM = VS/2 | 6 | nA | ||
入力オフセット電流ドリフト | TA = –40℃~+125℃ | 5 | pA/℃ | |||
ノイズ電圧 | ||||||
eNI | 入力段電圧ノイズ(8) | F = 1kHz、G = 1000、 RS = 0Ω |
1 | nV/√Hz | ||
fB = 0.1Hz~10Hz、G = 1000、 RS = 0Ω |
0.06 | µVPP | ||||
eNO | 出力段電圧ノイズ(8) | f = 1kHz、RS = 0Ω | 45 | nV/√Hz | ||
fB = 0.1Hz~10Hz、 RS = 0Ω |
5 | µVPP | ||||
iN | 電流ノイズ | f = 1kHz(9) | 1.1 | pA/√Hz | ||
fB = 0.1Hz~10Hz | 100 | pAPP | ||||
ゲイン | ||||||
G | ゲイン計算式 | 1 + (6kΩ/RG) | V/V | |||
ゲイン | 1 | 10000 | V/V | |||
GE | ゲイン誤差 (8) | G = 1、VO = ±10V | ±0.005 | ±0.025 | % | |
G = 10、VO = ±10V | ±0.025 | ±0.1 | ||||
G = 100、VO = ±10V | ±0.025 | ±0.1 | ||||
G = 1000、VO = ±10V | ±0.05 | |||||
ゲイン誤差ドリフト(5) | G = 1、TA = –40℃~+125℃ | ±5 | ppm/℃ | |||
G > 1、TA = –40℃~+125℃ | ±35 | |||||
ゲインの非直線性 | G = 1、VO = –10V~+10V | 3 | ppm | |||
G = 10(7)、VO = –10V~+10V | 10 | |||||
THD | 全高調波歪 | f = 1kHz、VO = 10VPP | 127 | dBc | ||
HD2 | 2 次高調波歪 | f = 1kHz、VO = 10VPP | 127 | dBc | ||
HD3 | 3 次高調波歪 | f = 1kHz、VO = 10VPP | 157 | dBc | ||
THD | 全高調波歪 | f = 10kHz、VO = 10VPP | 119 | dBc | ||
HD2 | 2 次高調波歪 | f = 10kHz、VO = 10VPP | 130 | dBc | ||
HD3 | 3 次高調波歪 | f = 10kHz、VO = 10VPP | 120 | dBc | ||
出力 | ||||||
電圧スイング | RL = 10kΩ | (V–) + 0.15 | (V+) – 0.15 | V | ||
負荷容量 (安定動作) | 200 | pF | ||||
ZO | 閉ループ出力インピーダンス | f = 1MHz | 1.5 | Ω | ||
ISC | 短絡電流 | VS/2 まで連続 | ±34 | mA | ||
周波数特性 | ||||||
BW | 帯域幅、–3dB | G = 1 | 28 | MHz | ||
G = 10 | 13 | |||||
G = 100 | 8 | |||||
G = 1000 | 1.25 | |||||
SR | スルーレート | G = 1、VSTEP = 10V | 35 | V/µs | ||
tS | セトリング・タイム | 0.01%、G = 1~100、 VSTEP = 10V |
0.4 | µs | ||
0.01%、G = 1000、 VSTEP = 10V |
0.4 | |||||
0.001%、G = 1~100、 VSTEP = 10V |
0.6 | |||||
0.001%、G = 1000、 VSTEP = 10V |
1.5 | |||||
基準電圧入力 | ||||||
RIN | 入力インピーダンス | 10 | kΩ | |||
入力電流 | 80 | µA | ||||
基準入力電圧 | (V–) | (V+) | V | |||
ゲイン~出力 | 1 | V/V | ||||
基準ゲイン誤差 | VO = ±10V、電圧スイング範囲内 | 0.01 | 0.05 | % | ||
電源 | ||||||
IQ | 静止電流(8) | VIN = 0V | 6.2 | 6.6 | mA | |
TA = –40℃~+125℃ | 8.9 |