JAJSOA9A March 2022 – October 2022 INA851
PRODUCTION DATA
INA851 は、業界初の完全差動出力を備えた高精度計測アンプです。このデバイスは、完全差動入力を持つ最新の高性能 A/D コンバータ (ADC) の入力駆動用に最適化されています。INA851 は、非常に広い範囲の単一電源またはデュアル電源電圧で動作します。出力段のゲインは、2 本のピンを短絡させると 0.2 に設定され、フローティングにすると 1 に設定されます。1 個の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意の入力段ゲインを設定できます。
INA851 は、スーパーベータ入力トランジスタを採用したことにより、同じクラスの他のアンプと比較すると、非常に低い入力バイアス電流および入力換算電流ノイズを実現しています。最新の製造プロセスにより、非常に低い電圧ノイズ、入力オフセット電圧、オフセット電圧ドリフトが得られます。追加の回路により、電源電圧を最大 ±40V 上回る過電圧からデバイス入力を保護します。デバイス出力にはクランプ回路が内蔵され、オーバードライブによる損傷から ADC または下流のデバイスを保護します。
このデバイスは、最小 8V から最大 36V までの単一電源、または ±4V から ±18V までのデュアル電源で動作するように設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA851 | RGT (VQFN、16) | 3.00mm × 3.00mm |