JAJSGD1B October 2018 – December 2018 INA901-SP
PRODUCTION DATA.
INA901-SP は、電源電圧にかかわらず -15V~80V の同相電圧でシャント抵抗両端の電圧降下を検出できる、電圧出力電流検出アンプです。INA901-SP は 2.7V~16V の単一電源で動作し、消費電流は 700µA (標準値) です。
INA901-SPのゲインは20V/Vです。130kHzの帯域幅により、電流制御ループで簡単に使用できます。ピン配置は、フィルタを簡単に接続できるよう設計されています。
型番 | グレード | パッケージ |
---|---|---|
5962R1821001VXC | QMLV RHA
[100 krad(Si)] |
8 リード CFP [HKX]
6.48×6.48mm 重量: 0.39g(3) |
5962-1821001VXC | QMLV | |
INA901HKX/EM | エンジニアリング・サンプル(2) | |
INA901EVM-CVAL | セラミック評価ボード | — |