JAJSGE1B october 2018 – october 2020 ISO1042-Q1
PRODUCTION DATA
ISO1042-Q1 デバイスは、ISO11898-2 (2016) 規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバです。ISO1042-Q1 デバイスは、±70V の DC バス障害保護機能を搭載し、±30V の同相電圧範囲に対応しています。CAN FD モードで最高 5Mbps のデータレートに対応するため、Classic CAN よりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧 5000VRMS および 1060VRMS の動作電圧の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁膜を採用しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1042-Q1 デバイスは、基本絶縁型と強化絶縁型の両方で供給されます (「強化絶縁型と基本絶縁型のオプション」を参照)。ISO1042-Q1 デバイスは、-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲をサポートしています。このデバイスは、SOIC-16 (DW) パッケージと小型の SOIC-8 (DWV) パッケージで供給されます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISO1042-Q1 | SOIC (8) | 5.85mm × 7.50mm |
SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |
機能 | ISO1042x-Q1 | ISO1042Bx-Q1 |
---|---|---|
保護レベル | 強化型 | 基本 |
サージ・テスト電圧 | 10000VPK | 6000VPK |
定格絶縁電圧 | 5000VRMS | 5000VRMS |
動作電圧 | 1060VRMS/1500VPK | 1060VRMS/1500VPK |