JAJSR57L June 2009 – October 2023 ISO1050
PRODUCTION DATA
デバイスのモード | CAN 差動入力 VID = VCANH - VCANL | バスの状態 | RXD ピン(1) |
---|---|---|---|
通常またはサイレント | VID ≥ 0.9V | ドミナント | L |
0.5V < VID < 0.9V | ? | ? | |
VID ≤ 0.5V | リセッシブ | H | |
オープン (VID ≈ 0V) | オープン | H |
ドライバ | レシーバ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | バスの状態 | 差動入力 VID = CANH-CANL | 出力 RXD | バスの状態 | |
TXD | CANH | CANL | ||||
L(1) | H | L | ドミナント | VID ≥ 0.9V | L | ドミナント |
H | Z | Z | リセッシブ | 0.5V < VID < 0.9V | ? | ? |
オープン | Z | Z | リセッシブ | VID ≤ 0.5V | H | リセッシブ |
X | Z | Z | リセッシブ | オープン | H | リセッシブ |