JAJSR57L June 2009 – October 2023 ISO1050
PRODUCTION DATA
電源ピンには低電圧検出機能があり、デバイスを保護モードまたはフェイルセーフ・モードにできます。これにより、VCC1 または VCC2 電源ピンの低電圧イベント時にバスが保護されます。バス側電源 VCC2 が約 4V より低い場合、ISO1050 の電源シャットダウン回路はトランシーバをディセーブルにし、不安定な電源による誤送信を防ぎます。これが発生したときに VCC1 がまだアクティブである場合、レシーバ出力 (RXD) は約 6 マイクロ秒以内にフェイルセーフ High (リセッシブ) 値になります。
VCC1 | VCC2 | デバイスの状態 | バス出力 | RXD |
---|---|---|---|---|
良好 | 良好 | 機能 | デバイスの状態および TXD あたり | ミラー・バス |
不満 | 良好 | 保護 | リセッシブ | 高インピーダンス (3 ステート) |
良好 | 不満 | 保護 | 高インピーダンス | リセッシブ (フェイルセーフ High) |
低電圧状態が解消され、電源が有効なレベルに戻った後、デバイスは通常 300μs 以内に通常動作を再開します