JAJSR57L June   2009  – October 2023 ISO1050

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Revision History
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性 - DC 仕様
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 標準的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 CAN バスの状態
      2. 8.3.2 デジタル入力および出力
      3. 8.3.3 保護機能
        1. 8.3.3.1 TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
        2. 8.3.3.2 サーマル・シャットダウン
        3. 8.3.3.3 低電圧誤動作防止
        4. 8.3.3.4 フローティング・ピン
        5. 8.3.3.5 CAN バスの短絡電流制限
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 バスの負荷、長さ、ノード数
        2. 9.2.2.2 CAN の終端
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  11. 10電源に関する推奨事項
    1. 10.1 一般的な推奨事項
    2. 10.2 電源の放電
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 PCB 材料
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性 - DC 仕様

標準仕様は、VCC1 = 3.3V、VCC2 = 5V での値であり、最小値 / 最大値は、推奨動作条件範囲内での値です (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
電源の特性
ICC1 サイド 1 電源電流 VI = 0V または VCC1、VCC1 = 3.3V   1.8 3.6 mA
ICC1 サイド 1 電源電流 VI = 0V または VCC1、VCC1 = 5.0V   2.3 3.6 mA
ICC2 サイド 2 電源電流 VI = 0V、バス・ドミナント、RL = 60Ω   52 73 mA
ICC2 サイド 2 電源電流 VI = VCC1    8 12 mA
ドライバの電気的特性
VO(DOM) バス出力電圧 (ドミナント)、CANH 図 7-1 および図 7-2 を参照、VI = 0V、RL = 60Ω 2.9 3.5 4.5 V
バス出力電圧 (ドミナント)、CANL 図 7-1 および図 7-2 を参照、VI = 0V、RL = 60Ω 0.8 1.2 1.78 V
VO(REC) バス出力電圧 (リセッシブ)、CANH、CANL 図 7-1 および図 7-2 を参照、VI = 2V、RL = 60Ω 2.0 2.3 3.0 V
VOD(DOM) 差動出力電圧 (ドミナント) 図 7-1 および図 7-2 を参照、VI = 0V、RL = 60Ω 1.5 3.0 V
図 7-1 および図 7-2 を参照、VI = 0V、RL = 45Ω、VCC > 4.8V 1.4 3.0 V
VOD(REC) 差動出力電圧 (リセッシブ) 図 7-1 および図 7-2 を参照、VI = 3V、RL = 60Ω -120.0 12.0 mV
VI = 3V、無負荷  -500.0 50.0 mV
VOC(DOM) 同相出力電圧 (ドミナント) 図 7-8 をご覧ください 2 2.3 3.0 V
VOC(pp) ピーク・ツー・ピークの同相出力電圧 図 7-8 をご覧ください 0.3 V
IIH High レベル入力リーク電流 VI = 2V 5 μA
IIL Low レベル入力リーク電流 VI = 0.8V -5 μA
IO(off) パワーオフ TXD リーク電流 0V での VCC1、VCC2、TXD = 5V 10 μA
IOS(ss) 短絡電流定常状態出力電流、ドミナント 図 7-11 を参照、CANH = -12V、CANL オープン -105 -72   mA
図 7-11 を参照、VCANH = 12V、CANL オープン 0.36 6.2 mA
図 7-11 を参照、VCANL = -12V、CANH オープン -1 -0.5 mA
図 7-11 を参照、VCANL = 12V、CANH オープン 71 105 mA
CMTI 同相過渡耐性 図 7-13 を参照、VI = VCC または 0V 25 50 kV/us
レシーバの電気的特性
VIT+ 正方向のバス入力スレッショルド電圧 表 1 を参照してください 750 900.0 mV
VIT- 負方向のバス入力スレッショルド電圧 500.0 650 mV
VHYS 差動入力スレッショルドのヒステリシス電圧 150 mV
VOH High レベル出力電圧、Vcc = 5V IO = -4mA、図 7-6 を参照 Vcc - 0.8 4.6 V
IO = -20μA、図 7-6 を参照 Vcc - 0.1 5 V
VOH High レベル出力電圧、Vcc1 = 3.3V IO = 4mA、図 7-6 を参照 Vcc - 0.8 3.1 V
IO = 20μA、図 7-6 を参照 Vcc - 0.1 3.3 V
VOL Low レベル出力電圧 IO = 4mA、図 7-6 を参照 0.2 0.4 V
IO = 20μA、図 7-6 を参照 0 0.1 V
CI グランドに対する入力容量 (CANH または CANL) TXD = 3V、VI = 0.4 sin (4e6pi*t) + 2.5V   12 pF
CID 差動入力容量 TXD = 3V、VI = 0.4 sin (4e6pi*t)   8 pF
RID 差動入力抵抗 TXD = 3V 40 90
RIN 入力抵抗 (CANH または CANL) TXD = 3V 20 45
RIN(M) 入力抵抗マッチング:(1 - RIN(CANH)/RIN(CANL)) × 100% VCANH = VCANL -3 3 %
CMTI 同相過渡耐性 図 7-13 を参照、VI = VCC または 0V 25 50 kV/us