JAJSR57L June 2009 – October 2023 ISO1050
PRODUCTION DATA
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による認証 | IEC 60950-1 および IEC 62368-1 による認証 | UL 1577 部品認定プログラムによる認証 | GB4943.1-2011 による認証 |
EN 61010-1 および EN 62368-1 による認証 |
基本絶縁 過渡過電圧、 4000VPK のサージ電圧、4000VPK の最大動作 電圧、1200VPK (ISO1050DW) および 560VPK (ISO1050DUB) |
ISO1050DW: 5000VRMS の強化絶縁 IEC 60950-1 第 2 版 +A1+A2、および IEC 62368-1:2014 に準拠した 380VRMS の動作電圧 IEC 61010-1 第 3 版に準拠した 300VRMS の動作電圧 ISO1050DUB: 2500VRMS の基本絶縁 IEC 60950-1 第 2 版 +A1+A2 に準拠した 700VRMS の動作電圧 IEC 61010-1 第 3 版、およびIEC 62368-1:2014 に準拠した 600VRMS の動作電圧 |
ISO1050DUB:2500VRMS 単一保護 ISO1050DW:4243VRMS 単一保護 |
ISO1050DW: 強化絶縁、 高度≦ 5000m、熱帯 気候、250VRMS の 最大動作電圧 |
ISO1050DW: 5000VRMS の強化絶縁、 400VRMS の最大動作 電圧 5000VRMS の基本絶縁、 600VRMS の最大動作 電圧 ISO1050DUB: 2500VRMS の強化絶縁、 400VRMS の最大動作 電圧 2500VRMS の基本絶縁、 600VRMS の最大動作 電圧 |
認証番号: 40047657 |
顧客 ID 番号:77311 | マスタ契約書番号:220991 | ファイル番号:E181974 | 認証番号: CQC14001109541 |