DATA SHEET
ISO164x 拡張 EMC および GPIO 付きホット・スワップ可能な双方向 I2C アイソレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 信頼性の高い絶縁型双方向、I2C 互換、通信
- ISO1640:双方向の絶縁型 SDA および SCL 通信
- ISO1641:双方向 SDA と単方向 SCL 通信
- ホットスワップ可能な SDA と SCL
- 最大 1.7MHz の双方向データ転送動作
- EMC を強化した堅牢な絶縁バリア
- 450VRMS の動作電圧 (D-8) と 1500VRMS の動作電圧 (DW-16) では、100 年を超える予測寿命を提供
- 最大 5000VRMS の絶縁定格
- 最大 10kV まで再強化可能な のサージ能力
- CMTI:±100kV/μs (標準値)
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC-ESD 61000-4-2 接触放電保護
- SCL2 および SDA2 (サイド 2) で同じ側の ±8kV IEC-ESD 電源非接続接触放電
- 電源電圧範囲:3V~5.5V (サイド1 )、2.25V~5.5V (サイド 2)
- オープン・ドレイン出力 3.5mA (サイド1 )、50mA (サイド 2) のシンク電流能力
- 最大容量性負荷80pF (サイド 1) と 400pF (サイド 2)
- 16-SOIC (DW-16) および 8-SOIC (D-8) パッケージ・オプション
- –40℃~+125℃の動作温度
- 安全性関連の認定 (予定)
- UL 1577 部品認定プログラム
- DIN VDE V 0884-11
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB4943.1-2011 認証