JAJSKQ4B February 2020 – May 2021 ISO1640 , ISO1641
PRODUCTION DATA
ISO1640、ISO1641 (ISO164x) デバイスは、I2C インターフェイスと互換性のある、ホットスワップ可能、低消費電力の双方向アイソレータです。ISO164x は 16-DW パッケージで 5000V RMS 、8-D パッケージで 3000VRMS の UL 1577 絶縁定格をサポートしています。この低排出デバイスの各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO2) の二重の容量性絶縁バリアで分離されたロジック入力およびオープン・ドレイン出力を備えています。このファミリには、VDE、UL、CSA、TUV、CQC 認定済みの基本絶縁型と強化絶縁型の定格デバイスが含まれます。ISO1640 にはクロックおよびデータ・ライン用の 2 つの絶縁型双方向チャネルがあり、ISO1641 には双方向のデータ・チャネルと、単方向のクロック・チャネルがあります。ISO164x ファミリ には、双方向チャネルをサポートするために必要なロジックが組み込まれており、フォトカプラ・ベースのソリューションに比べて設計の大幅な簡素化とフットプリントの小型化を実現します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISO1640BDISO1641BD | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
ISO1640DW | SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |
部品番号 | ISO164xBD | ISO164xDW |
---|---|---|
保護レベル | 基本 | 強化型 |
サージ・テスト電圧 | 6500VPK | 10000VPK |
定格絶縁電圧 | 3000VRMS | 5000VRMS |
動作電圧 | 450VRMS/637VPK | 1500VRMS/2121VPK |