JAJSFM6A June 2018 – October 2018 ISO224
PRODUCTION DATA.
パラメータ | ISO224B | ISO224A | |
---|---|---|---|
入力オフセット電圧、VOS | ±5mV (最大値) | ±50mV (最大値) | |
入力オフセット・ドリフト係数、TCVOS | ±15µV/°C(最大値) | ±60µV/°C(最大値) | |
入力換算ノイズ | 3µV/√Hz(標準値) | 4µV/√Hz(標準値) | |
ゲイン誤差、EG | ±0.3%(最大値) | ±1%(最大値) | |
ゲイン誤差ドリフト係数、TCEG | ±35ppm/°C(最大値) | ±60ppm/°C(最大値) | |
非線形性 | ±0.01% (最大値) | ±0.02% (最大値) | |
出力帯域幅、BW | 275kHz (標準値) | 185kHz(標準値) | |
同相過渡耐性、CMTI | 80kV/µs(標準値) | 30kV/µs(標準値) | |
INからOUTP、OUTNへの信号遅延(50% - 50%) | 2.2µs(標準値) | 2.8µs (標準値) |