JAJSR58E January 2011 – August 2023 ISO3086T
PRODUCTION DATA
ISO3086T は、絶縁トランスに 1 次電圧を供給する発振器出力を内蔵した絶縁型差動ライン・トランシーバです。デバイスは、RS-485 および RS-422 アプリケーションの全二重差動ライン・トランシーバで、ピン 11 をピン 14 に、ピン 12 をピン 13 に接続することで、半二重動作用に簡単に構成できます。
これらのデバイスは、はるかに広い同相電圧範囲を許容するためにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。各デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、VDE に従い、4242 VPK で 1 分間の絶縁を行うことがテスト済みです。
ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバまたは隣接している高感度回路に損傷を与える可能性があります。これらの絶縁型デバイスは、保護機能を大幅に強化し、高価な制御回路の損傷リスクを低減できます。
ISO3086T は、–40℃~85℃で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISO3086T | SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |