JAJS533E November 2010 – August 2023 ISO35T
PRODUCTION DATA
ISO35T は、絶縁トランスに 1 次電圧を供給する発振器出力を内蔵した絶縁型差動ライン・トランシーバです。このデバイスは RS-485 および RS-422 アプリケーション向けの全二重差動ライン・トランシーバで、ピン 11 をピン 14、ピン 12 をピン 13 に接続することで簡単に半二重用に構成できます。
これらのデバイスは、はるかに大きな同相電圧範囲を許容するようにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、VDE に従い、4242VPK で 60 秒間の絶縁を行うことがテスト済みです。
ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや隣接する敏感な回路に損傷を与える可能性があります。ISO35T は、データの破損や高価な制御回路の損傷が発生する危険性を大幅に低減できます。
ISO35T は、-40℃~85℃での使用が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISO35T | SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |