JAJSQF6D june 2015 – may 2023 ISO5451
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO5451 は、IGBT および MOSFET 用の 5.7kVRMS、強化絶縁型ゲート・ドライバで、2.5A のソース電流と 5A のシンク電流を供給できます。入力側は、単一の 3V~5.5V 電源で動作します。出力側では、最小 15V から最大 30V までの電源電圧範囲が使用できます。2 つの相補 CMOS 入力により、ゲート・ドライバの出力状態が制御されます。伝搬時間が 76ns と短いため、出力ステージを正確に制御できます。
内部不飽和化 (DESAT) フォルト検出により、IGBT が過負荷状況にあることが認識されます。DESAT を検出すると、ゲート・ドライバ出力が VEE2 ポテンシャルまで Low に駆動され、IGBT はただちにオフになります。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISO5451 | SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |