デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO5452 デバイスは、5.7kVRMS、IGBT および MOSFET 用の強化絶縁型ゲート・ドライバで、分割出力の OUTH と OUTL があり、2.5A のソース電流と 5A のシンク電流を供給できます。入力側は、単一の 2.25V~5.5V 電源で動作します。出力側では、最小 15V から最大 30V までの電源電圧範囲が使用できます。
2 つの相補 CMOS 入力により、ゲート・ドライバの出力状態が制御されます。伝搬時間が 76ns と短いため、出力ステージを正確に制御できます。
内部不飽和化 (DESAT) フォルト検出により、IGBT が過電流状況にあることが認識されます。DESAT が検出されると、ミュート・ロジックによりアイソレータの出力がただちにブロックされ、ソフト電源オフ手順が開始されて、OUTH ピンがディセーブルされ、OUTL ピンが 2μs の間 Low になります。
OUTL ピンが、負の方向に最も大きい供給電圧である VEE2 との比較で 2V に達すると、ゲート・ドライバ出力が VEE2 の電位に強制的に設定され、IGBT はただちにオフになります。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISO5452 | SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |
Changes from Revision B (January 2017) to Revision C (May 2023)
Changes from Revision A (September 2015) to Revision B (January 2017)
Changes from Revision * (August 2015) to Revision A (September 2015)
不飽和化がアクティブのとき、絶縁バリアを通してフォルト信号が送信され、入力側の FLT 出力が Low になって、アイソレータ入力がブロックされます。ソフト電源オフ期間の間は、ミュート・ロジックがアクティブになります。FLT 出力状況はラッチされ、RDY ピンが High に移行した後でのみ、RST 入力の Low アクティブ・パルスを使用してリセット可能です。
バイポーラ電源による通常動作時に IGBT がオフになると、出力は VEE2 にハード・クランプされます。出力電源がユニポーラの場合、アクティブなミラー・クランプを使用でき、低インピーダンスのパスを通してミラー電流をシンクできるため、高電圧の過渡状況で IGBT が動的にオンになることが防止されます。
ゲート・ドライバの動作準備は、入力側と出力側の電源を監視する 2 つの低電圧誤動作防止回路により制御されます。いずれかの側の電源が不十分な場合は RDY 出力が Low になり、そうでない場合はこの出力が High になります。
ISO5452 は、16 ピンの SOIC パッケージで供給されます。デバイスの動作は、-40℃~+125℃の周囲温度範囲について規定されています。