JAJSQG0C june 2015 – may 2023 ISO5851
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
PD | Maximum power dissipation(1) | 1255 | mW | |||
PID | Maximum input power dissipation | 175 | mW | |||
POD | Maximum output power dissipation | 1080 | mW |