JAJSVC8 September 2024 ISO6441
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
To design with these devices, use the parameters listed in Table 8-1.
PARAMETER | VALUE |
---|---|
Supply voltage, VCC1 and VCC2 | 2.25V~5.5V |
Decoupling capacitor between VCC1 and GND1 | 0.1µF |
Decoupling capacitor from VCC2 and GND2 | 0.1µF |