JAJSVC8 September 2024 ISO6441
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO644x デバイスは、UL 1577 準拠の最大 5000VRMS の絶縁定格を必要とするコスト重視のアプリケーションのための高性能クワッド チャネル デジタル アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。
ISO644x デバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O が絶縁されています。ISO644x は、絶縁バリアとして SiO2 を使用します。各絶縁チャネルはロジック入力と出力のバッファを搭載しており、それらのバッファは絶縁バリアによって電気的に分離されています。これらのデバイスにはイネーブル ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスに移行して、パラレル (複数) 制御駆動アプリケーションに使用できます。
ISO6441 および ISO6441F デバイスには、逆方向チャネルが 1 つあります。
入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは High、接尾辞 F のあるデバイスでは Low です。詳細はデバイスの機能モードセクションを参照してください。