JAJSVC8 September 2024 ISO6441
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | SUPPLY CURRENT | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6441 (default high) and ISO6441F (default low, with F suffix) | |||||||
Supply current - DC signal (2) | VI = VCC1 (1)(default high); VI = 0 V (default low, with F suffix) | ICC1 | 3.5 | 4.6 | mA | ||
ICC2 | 2.3 | 3 | |||||
VI = 0 V (default high); VI = VCC1 (default low, with F suffix) | ICC1 | 9.8 | 11.5 | ||||
ICC2 | 4.4 | 5.1 | |||||
Supply current - AC signal (3) | All channels switching with square wave clock input; CL = 15 pF | 1Mbps | ICC1 | 6.8 | 8 | ||
ICC2 | 3.5 | 4.1 | |||||
10Mbps | ICC1 | 7.3 | 8.5 | ||||
ICC2 | 5 | 5.7 | |||||
100Mbps | ICC1 | 12.6 | 14.5 | ||||
ICC2 | 19 | 22.2 |