JAJSK75G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -1mA、図 8-1 を参照 | VCCO - 0.1 (1) | V | ||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 1mA、図 8-1 を参照 | 0.1 | V | ||
VIT+(IN) | 立ち上がり入力のスイッチング・スレッショルド | 0.7 × VCCI(1) | V | |||
VIT-(IN) | 立ち下がり入力のスイッチング・スレッショルド | 0.3 × VCCI | V | |||
VI(HYS) | 入力スレッショルド電圧のヒステリシス | 0.1 × VCCI | V | |||
IIH | High レベル入力電流 | INx で VIH = VCCI(1) | 10 | μA | ||
IIL | Low レベル入力電流 | INx で VIL = 0V | -10 | μA | ||
IIH | High レベル入力電流 | ENx で VIH = VCCI (1) | 30 | μA | ||
IIL | Low レベル入力電流 | ENx で VIL = 0V | -30 | μA | ||
CMTI | 同相過渡耐性 | VI = VCC または 0V、VCM = 1200V、図 8-4 を参照 | 100 | 150 | kV/us | |
Ci | 入力容量 (2) | VI = VCC/ 2 + 0.4×sin(2πft)、f = 2MHz、VCC = 2.5V | 2.8 | pF |